Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Lähtöjännite DC [V] | 24 |
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Lähtövirta yhteensä [A] | 0,33 |
---|
Suojausluokka | IP 40; (M12 pistokeliitäntä: IP 67) |
---|
Paino [g] | 135 |
---|---|
Materiaalit | PPE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |