Käyttöjännite [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...125 |
Varastointikosteus [%] | < 75; (suhteellinen kosteus) |
Hyllyn elinkaari [MON] | 24 |
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 149 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: ABS musta |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
C1...3 | Pistokeliitäntä: M16; koodaus: A |
---|
MON | Pistokeliitäntä: M16; koodaus: A |
---|