Malli | kuituoptiikoille M11 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|
Paino [g] | 30,9 |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 450; (kytkettävä) |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 1,0 |
Ulkohalkaisija [mm] | 2,2 |
Materiaalit | Adapteri: ABS; PPE; POM |
Kuitumateriaali | PMMA |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|