1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet valokennoille
  5. Asennussarjat tyypille O8
  6. E21291

Asennussarja optoelektronisille antureille

O8 STANDARD ANGLE L-BRACKET

E21291

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
  • Optoelektronisten antureiden turvallinen asennus
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Lataa
Technische Details
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 10,7
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4401 / 316)
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
kuusiokoloruuvit: 2 x M3 x 14, ruostumaton teräs
kuusiomutterit: 2 x M3, ruostumaton teräs
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E21291-00 — 19.10.2016 —