1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
  5. Ethernet- ja yhdyskaapelit
  6. E21137

E21137

Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTGN040ZDS0010L04STGN04ZDS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Kytkentä anturin parametrointiliitäntään
  • Luotettava signaalien siirto
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 687
Mitat [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiaalit TPU
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu / sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 10 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E21137-01 — 05.12.2016 —