Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 70 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...150 |
---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 3000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|