Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | ODF; OMF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 4 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1000 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -58...315 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 19 |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|