Malli | suorakaiteen muotoinen, punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|
Paino [g] | 16 |
---|---|
Mitat [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Heijastinpinta [mm] | 48 x 48 |
Materiaalit | etulevy: PMMA; runko: ABS |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|