Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Kokonaispituus [mm] | 1000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitumateriaali | akryyli |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|