You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E20631

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20631

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20631

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OBF
OBF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 70
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...70
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään kierre M6
Tuntopään pituus [mm] 35
Kokonaispituus [mm] 600
Minimi taivutussäde [mm] 30
Kuitumateriaali PMMA
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali PE
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Kuitukaapelileikkuri:, E20600
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl