1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E20607

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

E20607

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi OBF
OBF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 200
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...70
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään kierre M3
Tuntopään pituus [mm] 20
Kokonaispituus [mm] 600
Minimi taivutussäde [mm] 30
Kuitumateriaali PMMA
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali PE
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Kuitukaapelileikkuri, E20600
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E20607-00 — 06.03.2003 —