1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E20573

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: E20152 – Tuotevertailu: E20573 / E20152
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

E20573

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/8m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OIF
OIF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...290
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään kierre M8
Kokonaispituus [mm] 8000
Minimi taivutussäde [mm] 30
Materiaalit Adapteri: PA
Kuitumateriaali lasi
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali alumiini
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E20573-00 — 06.03.2003 —