1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E20566

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

E20566

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/0,14M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OKF; OUF
OKF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 40
OUF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 40
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...150
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi kulmamalli
Tuntopään halkaisija [mm] 4
Tuntopään pituus [mm] 10
Kokonaispituus [mm] 100; (+10 mm)
Minimi taivutussäde [mm] 20
Kuitumateriaali lasi
Tuntopään materiaali ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali metalli-silikoni
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E20566-00 — 04.06.2003 —