You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E20503

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20503

FT-00-A-A-M6

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20503

FT-00-A-A-M6

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: E20055 Tuotevertailu: E20503 / E20055 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OKF; OUF
OKF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 20
OUF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 20
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään kierre M6
Tuntopään pituus [mm] 35
Kokonaispituus [mm] 600
Minimi taivutussäde [mm] 20
Materiaalit Adapteri: ABS
Kuitumateriaali akryyli
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali alumiini
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl