Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 8 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 8 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 1 |
Tuntopään pituus [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 350; (+5 mm) |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Materiaalit | Adapteri: ABS |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|