Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OIF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 64 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Kokonaispituus [mm] | 3000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Materiaalit | Adapteri: PA |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|