You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E20346

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

E20346

FE-30-A-A-E3/2m

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

E20346

FE-30-A-A-E3/2m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: E20347 Tuotevertailu: E20346 / E20347 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi OIF
OIF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 80
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...290
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään halkaisija [mm] 3
Kokonaispituus [mm] 2000
Minimi taivutussäde [mm] 30
Materiaalit Adapteri: PA
Kuitumateriaali lasi
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali alumiini
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl