You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E20311

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20311

FT-30-A-A-R6/1M

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20311

FT-30-A-A-R6/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: E20223 Tuotevertailu: E20311 / E20223 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OIF
OIF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 40
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...290
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi kulmamalli
Kokonaispituus [mm] 1000
Minimi taivutussäde [mm] 30
Materiaalit Adapteri: PA
Kuitumateriaali lasi
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali alumiini
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl