Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 30 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 30 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään kierre | M6 |
Tuntopään pituus [mm] | 35 |
Kokonaispituus [mm] | 2300 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Materiaalit | Adapteri: ABS |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|