Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OIF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 56 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Tuntopään tyyppi | suora |
---|---|
Tuntopään kierre | M8 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 30 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PA |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|