Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Paino [g] | 20,7 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora; adapterikiinnityksellä |
Kokonaispituus [mm] | 26 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|