You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E20095

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

E20095

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Toimintaperiaate Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi OKF; OUF
OKF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 40
OUF
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 40
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi suora
Tuntopään halkaisija [mm] 3
Tuntopään pituus [mm] 25
Kokonaispituus [mm] 800
Minimi taivutussäde [mm] 20
Materiaalit Adapteri: PPE
Kuitumateriaali lasi
Tuntopään materiaali alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali PVC
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl