Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 790 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 400 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Paino [g] | 41 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Kokonaispituus [mm] | 600 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|