Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 22,68 |
---|---|
Asennuskierre | 1/4"-18NPT |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu |
---|