Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 22,68 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |