Käyttöjännite [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 113,398 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: messinki niklattu; tiiviste: FKM; lukkomutteri: messinki niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC, keltainen, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|