You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. E18149

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E18149

ADOAH040MSS0002X04

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

E18149

ADOAH040MSS0002X04

  • Kulmamalli, sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 300 AC/DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -45...105
Suojausluokka IP 68
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 158,757
Mitat [mm] 31 x 14,5 x 31
Materiaalit TPE
Valukotelomateriaali TPE
Mutterin materiaali sinkki, epoksipinnoitettu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksipinnoitettu; Koskettimet: kullattu