Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 299,371 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 12 m, PVC, harmaa, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |
---|