Käyttöjännite [V] | < 250 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...90 |
---|
Paino [g] | 22,68 |
---|---|
Asennuskierre | M20 |
Materiaalit | alumiini anodisoitu 10...20 µm |
Valukotelomateriaali | alumiini, anodisoitu 10...20 µm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: alumiini, anodisoitu 10...20 µm |
---|