Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 600 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 25,855 |
---|---|
Asennuskierre | 1/2" NPT |
Materiaalit | ruostumaton teräs |
Valukotelomateriaali | ruostumaton teräs |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs; Koskettimet: kullattu |
---|