Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -45...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 385,553 |
---|---|
Mitat [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiaalit | TPE |
Valukotelomateriaali | TPE |
Mutterin materiaali | sinkki, epoksipinnoitettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksipinnoitettu; Koskettimet: kullattu |
---|