1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E18000

E18000

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MKS0005X04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • ul
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 300 AC/DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -45...105
Suojausluokka IP 68
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 361,966
Mitat [mm] 15 x 15 x 47
Materiaalit TPE
Mutterin materiaali sinkki, epoksipinnoitettu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, TPE-S, musta; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPE; Lukitus: sinkki, epoksipinnoitettu; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E18000-00 — 06.03.2003 —