Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Paino [g] | 43,2 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 53 |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 20 |
Mahdollisten kytkentäindikaattoripaikkojen lukumäärä | 3 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6 musta; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4302) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|