1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Venttiili- ja toimilaiteanturit
  5. Tunnistuskiekot venttiilitoimilaitteille
  6. E17110

Poistuva tuote
Päättymispäiväys: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E17110

Tunnistuskiekot venttiilitoimilaitteille

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Venttiilien asennon valvontaan
  • Luotettava venttiilitoimilaitteiden asennon tunnistus
  • Helppo asennus suoraan käytön akselille
  • Kosketukseton ja itsepuhdistuva järjestelmä
  • Vaimennusruuvien paikka valittavissa

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Malli mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 118
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] 102
Reikäväli [mm] 130
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] 30
Mahdollisten kytkentäindikaattoripaikkojen lukumäärä 6
Materiaalit tunnistuskiekko: PVC; ruuvit: ruostumaton teräs
Huomautuksia
Huomautuksia Poistuva tuote
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E17110-01 — 01.02.2016 —