Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20; (ilman vastusta) |
Paino [g] | 10 |
---|---|
Mitat [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materiaalit | kotelo: PBT-GF20 |
Valukotelomateriaali | PBT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: AMP MQS, suora; Valettu runko: PBT; Koskettimet: tinattu |