Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | L-koodattu |
Käyttöjännite [V] | < 63 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 53,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 20 x 20 x 58 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: 1,5...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 8...13 mm; maks. 1,5 johdinpääteholkkien avulla |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|