You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit kenttämoduulien energiansyöttöä varten
  5. E12654

Liitäntäkaapeli

E12654

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

Liitäntäkaapeli

E12654

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Malli Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 64 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 16
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 470,1
Materiaalit PP
Valukotelomateriaali TPE
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2,0 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu