Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu |
Käyttöjännite [V] | 63 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 2163 |
---|---|
Mitat [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiaalit | PP |
Valukotelomateriaali | TPE |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|