Malli | mekaaniset liitännät pneumaattisiin toimilaitteisiin VDI / VDE 3845 |
---|
Paino [g] | 454,5 |
---|---|
Reikäväli asennuskiinnikettä varten | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Akselikorkeus venttiiliohjaukselle | 30 / 40 / 50 mm |
Sopii akselihalkaisijoille [mm] | > 38 |
Materiaalit | asennuskulmarauta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); akselisovitin: alumiini |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|