- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12565
Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella
E12565
ADOGX060--A002E06
Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella
E12565
ADOGX060--A002E06
{{ifmVariantName}}
Sähköiset tiedot | |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
Käyttöolosuhteet | |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -40...100 |
Mekaaniset tiedot | |
Paino [g] | 246,4 |
Materiaalit | PBT |
Huomautuksia | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä | |
Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² | |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora; Koskettimet: niklattu |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E12565-00 — 05.11.2020 —
![]() |