Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|---|
Asennus | kompensointikorkeus 10 mm |
Paino [g] | 13,2 |
---|---|
Materiaalit | PA 6 musta; ruuvi: ruostumaton teräs |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|