Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Paino [g] | 60,5 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 53 |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5...3 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|