You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
  4. Liitäntäkaapelit urosliittimellä Ethernet-väylään
  5. E12512

Liitäntäkaapeli urospistokkeella

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

Liitäntäkaapeli urospistokkeella

E12512

ASTGN040ZDS0010L04

  • Luotettava tiedonsiirto Ethernet-liitännällä varustettujen laitteiden kanssa
  • Nopea ja helppo parametrien asettelu ja käyttöönotto
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
  • ce
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...70
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 686
Mitat [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiaalit TPU
Valukotelomateriaali TPU
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty