Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | PUR | ||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|