Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12; (käytettäessä 1.5 mm² johtimia) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 29 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Tiivistemateriaali | NBR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: 0,75...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 8...10 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu; tiiviste: NBR; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,4 Nm |
---|