You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit Ethernet-väylään
  5. E12423

Ethernet-liitäntäkaapeli

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet-liitäntäkaapeli

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Kytkentä anturin parametrointiliitäntään
  • Luotettava signaalien siirto
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • ce
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1369
Mitat [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiaalit TPU
Valukotelomateriaali TPU
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 20 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty