You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
  4. Aluslevyt ja lukkoprikat
  5. E12414

Viuhka-aluslevy

E12414

LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)

Viuhka-aluslevy

E12414

LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)

  • Kierteellisten antureiden luotettava kiinnitys
  • Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Erityispiirre tarttumaton
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 20
Sisähalkaisija [mm] 31,6
Ulkohalkaisija [mm] 45
Materiaalit teräs tarttumaton
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 2 kpl