Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 65 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,25 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |