Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 579 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiaalit | PUR | ||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M16, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
---|