Asennuspanta paikannusantureille
E11049
MOUNTING CLAMP M30
Asennuspanta paikannusantureille
E11049
MOUNTING CLAMP M30
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Anturin varma kiinnitys napsautustekniikalla
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Luotettava pinta-asennus kahdella ruuvilla
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |
---|---|
Malli | päätyrajoittimella |
Käyttöolosuhteet | |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
Mekaaniset tiedot | |
Paino [g] | 33,1 |
Sisähalkaisija [mm] | 30 |
Materiaalit | PC |
Huomautuksia | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E11049-00 — 18.02.2013 —
![]() |